(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | ER | EA | EB | EL | EH | φED | |
Type | No. | ||||||
E-PSB | 01 | G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
02 | G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | ||
03 | G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 | |
04 | G1/2 | 10 | 40.5 | 21 | 14 |
Part Number |
---|
E-PSB01 |
E-PSB02 |
E-PSB03 |
E-PSB04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|
8,560 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 1/8 | |
12,865 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 1/4 | |
19,146 VND | 1 Piece(s) | Same day | 3/8 | ||
23,665 VND | 100 Piece(s) | 16 Day(s) | 1/2 |
Loading...Tải…
Part Number | ER | EA | EB | EL | EH | φED | |
Type | No. | ||||||
E-PSB | 01 | G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
02 | G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | ||
03 | G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 | |
04 | G1/2 | 10 | 40.5 | 21 | 14 |
Type | Standard | Body Material | Brass | Pipe Connection Port Type | R |
---|---|---|---|---|---|
Cover | No | Element Material | Copper Type Sintering |