(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Light Load Urethane Casters Swivel With Stopper, Wheel Width 32mm

Light Load Urethane Casters Swivel With Stopper, Wheel Width 32mm
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      97,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart









 
Part Number
E-DL14-22PU-100
E-DL16-22PU-100CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type

97,923 VND

1 Piece(s) Available Same day Swivel Type

109,546 VND

1 Piece(s) Available Same day Screw-In Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 130 Load Range(daN) 80.01~140.00 Wheel Dia. D(Ø) 100
Stopper (Detail) Rotation Stopper Wheel Material Polyurethane Fitting Material Steel
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74 Allowable Load(daN) 110
Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95 Plate Width W(mm) 64
Wheel Width B(mm) 32 Load Category Light/Medium Load Bearing in Wheel Provided