(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Light Load TPR Casters Swivel Type, Wheel Width 32mm (Part Number)

Light Load  TPR Casters Swivel Type, Wheel Width 32mm
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      68,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart








 
Part Number
E-DL30-20TPR-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

68,783 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 105 Caster Type Swivel Type Load Range(daN) 80.01~140.00
Wheel Dia. D(Ø) 75 Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material TPR
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74
Allowable Load(daN) 80 Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95
Plate Width W(mm) 64 Wheel Width B(mm) 32 Bearing in Wheel Provided

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-DL30-20TPR-75 in the Light Load TPR Casters Swivel Type, Wheel Width 32mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-DL30-20TPR-75 trong chuỗi Light Load TPR Casters Swivel Type, Wheel Width 32mm.