(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
E-DL103-22PU-100TN |
E-DL105-22PU-150TN |
E-DL106-21PU-100TN |
E-DL108-21PU-150TN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Height H (mm) | Wheel Dia. D (Ø) | Allowable Load (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277,843 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 144 | 100 | 250 kg | |
370,000 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 188 | 150 | 380 kg | |
310,822 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 144 | 100 | 250 kg | |
370,000 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 188 | 150 | 380 kg |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Caster Type | Swivel Type | Wheel Material | Polyurethane |