(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Embedded handle Through hole type

Embedded handle Through hole type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      266,391VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Dimensional Drawing

110310231659 Dimensional Drawing

Material Table

110310231659 Material Table
 

Specification Table

110310231659 Specification Table

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-UWUANA-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

266,391 VND

1 Piece(s) 41 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Pitch L(mm) 76 Material Stainless Steel Main Body Type Embedded
Mounting Method Round Hole Surface Treatment Brushed Finish Additional Function Not Provided
Pitch P2 (Short Side) *If 4 Holes(mm) 32 Longitudinal Dim. L1(mm) 90 Shorter Dim. (W)(mm) 64
Necessary Mounting Depth(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-UWUANA-S in the Embedded handle Through hole type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-UWUANA-S trong chuỗi Embedded handle Through hole type.