(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Frames can be connected horizontally with Parallel Joint Kits Post-assembly insertion type.
Series | Brackets for 8 Series (Extrusion Slot Width 10mm) | Material | SUS304 | Extrusion No. | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Joint Kit Type | Parallel Joint Kits | Mount Type | Pre-Assembly Insertion Type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HLJ8 in the Blind Joint Components - Parallel Joint Kits for 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Frames series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HLJ8 trong chuỗi Blind Joint Components - Parallel Joint Kits for 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Frames.