(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C5

Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

- Precision Ball Screws/Shaft Dia. 25/Lead 5/10/25 from MISUMI.
- Precision Ball Screws have a shaft diameter of 25 mm and are available in three different lead sizes: 5mm, 10mm or 25mm.
- The accuracy grade options for this product C5.
- The overall length of the shaft screw can be customized to fit a range of configurations, from 300mm to 1,500mm, in 1mm increments.
- The lead twisting direction for this product is right-handed.
- The screw shaft is made of 1055 Carbon Steel while the nut is made of SCM415.
See more ...

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-BSSA2505-[300-995/1]
C-BSSA2510-[300-1500/1]
C-BSSA2525-[300-1500/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLead
(mm)
Number of Circuits
(Num. of Rows) x (Num. of Turns)
Shaft Screw Overall Length L
(mm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 51 x 3.8300 ~ 995780018200

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 101 x 3.8300 ~ 15001130023400

-

1 Piece(s) 6 Day(s) 251 x 1.8300 ~ 1500730014100
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLead
(mm)
Number of Circuits
(Num. of Rows) x (Num. of Turns)
Shaft Screw Overall Length L
(mm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Precision Nut Type Standard Nut Flange Shape Round Shape, 2 Set Screw Flats at both ends
Accuracy Grade C5 Screw Shaft O.D.(Ø) 25 Preload Not Preloaded
Operating Condition Standard Twisting Direction Right Axial Play 0.030 or Less
Nut Structure Single Recirculating Method End Cap Type Axial End Type Standard Shaft End Alterations Item
Material S55C Screw Shaft Surface Treatment Not Provided Shaft End Dimension (Selectable, Configurable) Selectable
Nut Size Standard

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list