(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micrometer Head-Standard

Micrometer Head-Standard
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      800,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A micrometer head capable of fine feeding is sold separately.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MCMH6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

800,000 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Feed Screws for Stage Mounting Dia.(Ø) 9.5 Tip Dia.(Ø) 5
Mounting Threads Not Provided Stroke (Standard, Coarse)(mm) ±6.5 Min. Graduation (Standard, Coarse) 0.01
Travel Distance per Rotation(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCMH6 in the Micrometer Head-Standard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCMH6 trong chuỗi Micrometer Head-Standard.