(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless Steel Hinges suitable for practical use are offered at economical price.
[ M ]Material | Stainless Steel |
Part Number (Type·L) |
C-HHS65 |
Part Number | Mass (g) | |
Type | L | |
C-HHS | 65 | 34 |
Part Number |
---|
C-HHS65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
54,282 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) |
Loading...Tải…
Main Body Type | Standard | Flat Hinge Type | Square Plate Type | Length(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | SUS304 | Main Body Surface Treatment | Not Provided | Width (W)(mm) | 32 |
Additional Function | Not Provided | Mounting Method | Screw Mounting | Mounting Screw Hole Type | Round Hole |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-HHS65 in the Stainless Steel Hinges series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-HHS65 trong chuỗi Stainless Steel Hinges.