(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frames/Factory Frame Standard Unit/Hand Truck

Pipe Frames/Factory Frame Standard Unit/Hand Truck

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The standard shape of the trolley has been made into a unit. (It will be assembled by the customer)
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
FFUB-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
PFUBS-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
PFUBV-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
PFUBW-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Color D
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Factory Frame Standard Units-600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Pipe Frame Standard UnitsS (Dark Gray)600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Pipe Frame Standard UnitsV (Ivory)600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Pipe Frame Standard UnitsW (White)600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Unit Shape Carriage