(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Duct Hoses/Swivel Type

Duct Hoses/Swivel Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This duct hose can be varied in bore size. [Material]·It is polypropylene.
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
HOSKK75-[0.5-10/0.1]
HOSKK90-[0.5-10/0.1]
HOSKK100-[0.5-10/0.1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngI.D.
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Allowable Bending Radius
(mm)
Hose Length
(m)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7582.41750.5 ~ 10

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9097.42100.5 ~ 10

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100107.42300.5 ~ 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material PP Cutting Service Usage Yes Properties Standard
Applicable Fluid Air Max. Allowable Pressure (below Ambient Temperature)(MPa) 0.001 With or w/o Cuffs No