(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Miniature Roller Chutes (MCRSLD122-50-200)

Miniature Roller Chutes (MCRSLD122-50-200)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,776,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This is a miniature roller chute. ·It is used for light transport of small accessories. ·The roller material is ABS resin.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MCRSLD122-50-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRoller Width W
(mm)
External Height H
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

1,776,613 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) or more 1012250200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material ABS Resin Roller O.D.(Ø) 6 Roller Pitch (P)(mm) 7
Application For Light Item Conveying Frame Type Straight Roller Type Straight
Frame Material Stainless Steel Frame Surface Treatment Not Provided Roller Surface Treatment Not Provided
Specifications Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCRSLD122-50-200 in the Miniature Roller Chutes series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCRSLD122-50-200 trong chuỗi Miniature Roller Chutes.

Products like this...

Part Number
MCRSLD122-30-200
MCRSLD244-30-300
MCRSLD244-50-300
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRoller Width W
(mm)
External Height H
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

1,776,613 VND

1 Piece(s)Available 8 Day(s) or more 1012230200

2,679,934 VND

1 Piece(s)Available 10 Day(s) or more 1024430300

2,679,934 VND

1 Piece(s)Available 8 Day(s) or more 1024450300

MISUMI Unit Example related to this product