(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Agitator Blade

Agitator Blade

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Agitator Blade
  • Agitator Blade
  • Agitator Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      571,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·3 types of agitator blade are available. [Material]·SUS304.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HANE-A
HANE-B
HANE-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBlade Type

571,340 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 104 Propeller Blades (Type A)

612,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 104 Paddles (Type B)

3,468,850 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103 Propeller Blades (Type C)

Loading...Tải…

  1. 1