(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Curved Pipe Frames

Curved Pipe Frames

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A curved pipe frame. ·Rust-prevention. [Material]·It is SPCC.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
PFSMG28-S-A[200-1000/1]-B[200-1000/1]
PFSMG28-V-A[200-1000/1]-B[200-1000/1]
PFSMG28-W-A[200-1000/1]-B[200-1000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor A
(mm)
B
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Gray] S (Dark Gray)200 ~ 1000200 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Ivory] V (Ivory)200 ~ 1000200 ~ 1000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10W (White)200 ~ 1000200 ~ 1000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Antirust Pipe Material SPCC Pipe Outer Dia.(Ø) 27.5
Surface Treatment, Coating Hot Zinc Plating + Non-Chromate Antirust Treatment + AAS Coating Shape Bent Pipe Thickness(mm) 0.7

MISUMI Unit Example related to this product