(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locks for Aluminum Frames

Locks for Aluminum Frames
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
      1,779,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This lock for aluminum extrusions can be opened by simply grasping it when it is opened.
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
HFLOCK5
HFLOCK6
HFLOCK8
HFLOCK8-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExtrusion No.

1,779,741 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 5

1,779,741 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6

1,783,078 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8

1,783,078 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8-45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Lock Type Lock For Aluminum Extrusions