(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An air coupler, lightweight type, plug for tube mounting. [Fluid Used]Air
Part Number |
KSCPM10 |
Part Number |
---|
KSCPH20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
102,025 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Seal Material | Operation Temperature Range | Applicable Fluid |
Nitrile Rubber (NBR) | -20°C~80°C | Air |
Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2) | Pressure Resistance MPa(kgf/cm2) |
1.0 (10) | 1.5 (15) |
Joint Type | For Tube Mounting | Male/Female | Plugs | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Type | Standard | Operating Environment, Applications | Standard |
Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type | Seal Material | Nitrile Rubber | Operating Temperature Range(°C) | -20::80 |
Max. Operating Pressure(MPa) | null::1.0 | Inner Dia. d(mm) | 6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KSCPH20 in the Air Couplers/Lightweight/Plug/Tube Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSCPH20 trong chuỗi Air Couplers/Lightweight/Plug/Tube Connector.