(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A rotary type coupler. [Material]·Steel. [Surface Treatment] Nickel plating.
Part Number |
---|
MCSTFN20 |
MCSTFN30 |
MCSTFN40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
359,128 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Rc1/4 | |
367,290 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Rc3/8 | |
485,639 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Rc1/2 |
Loading...Tải…
Type | Standard | Joint Type | Tapped Type | Male/Female | Sockets |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Seal Material | Nitrile Rubber | Applicable Fluid | Air |
Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type | Operating Environment, Applications | Standard | Operating Temperature Range(°C) | -20::60 |
Max. Operating Pressure(MPa) | null::1.5 |