(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N (Part Number)

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,571,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC07-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,571,030 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 3000 Body Material S45C
Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M12 Clamp Screw Material Steel
Stroke L(mm) 43 Handle Length Normal Tightening Force (Range Selectable)(N) 3100~
Mount Type Free Mounting Direction Tip Accessories Steel Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC07-15 in the Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC07-15 trong chuỗi Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N.

MISUMI Unit Example related to this product