(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamps-Vertical Handle/High Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60° (Part Number)

Toggle Clamps-Vertical Handle/High Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Vertical clamp with a flange base type that holds the underside.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC04H-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,670 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight Base Tightening Force(N) 910 Body Material SS400
Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Steel + Rubber Pad
Product Category Body Arm Height Type High Arm Arm Height(mm) 51.8
Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 34.5 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) 500-1049

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC04H-2 in the Toggle Clamps-Vertical Handle/High Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60° series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC04H-2 trong chuỗi Toggle Clamps-Vertical Handle/High Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°.

MISUMI Unit Example related to this product