(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sanitary Pipe Fittings - Pressure Tanks - Camps

Sanitary Pipe Fittings - Pressure Tanks - Camps

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,754,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Can be used to fix the main body and lid of pressure tanks.

 
Part Number
TNKCP90A
TNKCP100A
TNKCP125A
TNKCP150A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS(D) Dimension
(mm)

3,754,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10133

4,407,480 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10149

6,325,550 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10174

7,672,280 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10204

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp