(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamps-Vertical Handle/Two-Pronged/Flange Base/Arm 140°/Handle 74° (Part Number)

Toggle Clamps-Vertical Handle/Two-Pronged/Flange Base/Arm 140°/Handle 74°

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,387,927VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Toggle clamp that can hold both sides of an insertion pin.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC05-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,387,927 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 800~1500 Body Material SS400
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M10 Clamp Screw Material Steel + Rubber Pad
Product Category Body Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 75
Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 150 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) 1050-2259

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC05-1 in the Toggle Clamps-Vertical Handle/Two-Pronged/Flange Base/Arm 140°/Handle 74° series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC05-1 trong chuỗi Toggle Clamps-Vertical Handle/Two-Pronged/Flange Base/Arm 140°/Handle 74°.