(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Holding load 15 kg, General-purpose support, Stainless steel
Door Opening Manner | Upward Opening | Stay Type | Expansion and Contraction, Slide | Flexible, Slide Type | Flexible Stay |
---|---|---|---|---|---|
Stopper | Stop at Full Open | Stopper Release | Stopper Release Stroke | Body Material | SUS304 |
Main Body Surface Treatment | Brushed | Max. Retaining Load Capacity(N) | 147 |