(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Stainless steel stepped hinge effective for 1.2 to 5 mm panel-mount
Part Number |
HHSOY40 HHPSSD6 HHSD3.2 HHSP38 |
Part Number |
---|
HHSD1.2 |
HHSD2.3 |
HHSD3.2 |
HHSD5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Step Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
88,200 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 1.2 | ||
160,562 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 2.3 | |
127,198 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3.2 | |
140,543 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5 |
Loading...Tải…
Main Body Type | Standard | Flat Hinge Type | Stepped Type (Both Way Foldable) | Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Load(N) | 68.6 | Body Material | SUS304 | Main Body Surface Treatment | Buffed |
Width (W)(mm) | 40 | Additional Function | Not Provided | Mounting Method | Screw Mounting |
Mounting Screw Hole Type | Round Hole |