(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Long Hinges

Aluminum Long Hinges

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·An aluminum hinge for aluminum extrusion doors with custom dimensions.



[ M ] Material: A6063S-T5
Bushing: Polyacetal
[ S ] Surface Treatment: Anodize*

Specifications

Part Number-L
HHPV6-5-200

Alterations
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
HHPV6-5-[100-1000/1]
HHPV6-6-[100-1000/1]
HHPV8-6-[100-1000/1]
HHPV845-6-[100-1000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion No. L
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106-5100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106-6100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108-6100 ~ 1000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10845-6100 ~ 1000

Loading...Tải…

  1. 1

More Information

* No anodizing on ends of L dimension specified part.

Example

 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Long Hinges Type Long Hinges

MISUMI Unit Example related to this product