(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Holders for Proximity Sensors

Holders for Proximity Sensors
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      448,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Holder on which M8/12 proximity sensors can be mounted.
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
SBRK4-8
SBRK4-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Hole Dia. M
(mm)

448,910 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108

448,910 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 1.0