(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Miniature Couplings - Plugs

Miniature Couplings - Plugs
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
      43,581VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Miniature type pipe fitting. ·The fluid used is air.
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
MPLGN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

43,581 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Others Other Shapes, Types Plugs Material Brass
Surface Treatment Electroless Nickel Plating Screw Types M Nominal of Thread 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPLGN in the Miniature Couplings - Plugs series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPLGN trong chuỗi Miniature Couplings - Plugs.

MISUMI Unit Example related to this product