(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MiSUMi C-VALUE | |
---|---|
We have more cost competitive item |
Part Number |
---|
MSRR8A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | IN Side, Plumbing Thread Nominal | OUT Side, Plumbing Thread Nominal | Min. Dripping Flow Rate (l/min) | Nominal of Thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,171,247 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 1/4 | 1/4 | 50 | Rc(PT)1/4 |
Loading...Tải…
Oil Storage Capacity(cm3) | 55 | IN Side, Connection Type | Rc | Bowl Material | Plastic |
---|---|---|---|---|---|
OUT Side, Connection Type | Rc | Operating Environment | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5::60 |
Applicable Fluid | Air | Mass(g) | 270 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSRR8A in the Lubricator, MSRR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSRR8A trong chuỗi Lubricator, MSRR.
Part Number |
---|
MSRR10A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | IN Side, Plumbing Thread Nominal | OUT Side, Plumbing Thread Nominal | Min. Dripping Flow Rate (l/min) | Nominal of Thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,171,247 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3/8 | 3/8 | 60 | Rc(PT)3/8 |