(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plates with Fittings

Plates with Fittings

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A plate with fittings. [Fitting Material]·S25C.
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
TGPLA1-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA2-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread Number of Fittings H A
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
Y
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101(Rc1/8)1150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101(Rc1/8)2150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101(Rc1/8)3150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101(Rc1/8)4150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102(Rc1/4)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102(Rc1/4)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102(Rc1/4)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102(Rc1/4)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103(Rc3/8)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103(Rc3/8)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103(Rc3/8)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103(Rc3/8)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fitting Material S25C