(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dial Mounts

Dial Mounts
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
      628,904VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for mounting dial gauges. Optional parts for the magnetic base.




Name of Parts[ M ]Material[ S ] Surface Treatment
Ø10 W1-8 Tool SteelWasher
Main Body and Mounting ScrewSUM22Washer
KnobABS-

Specifications

Part Number-D1
MGNBS80
KSHL12
MGNBSH12
MGNBSD


-


8
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
MGNBSD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

628,904 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnetic Base Not Provided

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGNBSD in the Dial Mounts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGNBSD trong chuỗi Dial Mounts.

MISUMI Unit Example related to this product