(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive (ZEEG25)

[High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive (ZEEG25)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,714,730VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a dovetail stage that can be adjusted with a hex wrench. Helps save space.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ZEEG25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance (Z-Axis)
(mm)

2,714,730 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10~25~2525259.8±3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Travel Distance (Range Selectable) Up to ±10mm
Feeding Method Feed Screw Table Material Low Cadmium Brass Travel Guide Dovetail Slide
Z-Axis Stage Surface Z-Axis Through Hole (Table Center Hole) Not Provided Table Straightness(µm) 20
Feed Knob Position Center Clamp Standard Reversed Standard
Feeding Method (Feed Screw) Hex Wrench Operation Feeding Method (Feeding Pitch)(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZEEG25 in the [High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZEEG25 trong chuỗi [High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive.

Products like this...

Part Number
ZEEG40
ZEEG60
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance (Z-Axis)
(mm)

4,932,126 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1026~4026~4040409.8±5

6,486,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1041~6041~60606019.6±7