(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Mold Couplers -Sockets For Female Screw Joint -

Mold Couplers -Sockets For Female Screw Joint -
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      67,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
K-M-SM20
K-M-SM30
K-M-SM40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)

67,800 VND

1 Piece(s) Available Quote R1/454

71,700 VND

1 Piece(s) Available Quote R3/855.5

87,200 VND

1 Piece(s) Available Same day R1/258

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Tool steel Connecting parts Female thread Heat proof 60℃
Shape Straight Spanner installation section Yes