(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MGMHC16D |
MGMHC16S |
MGMHC20D |
MGMHC20S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Operation Method | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,816,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Double action | Cylinder bore:16 | ||
2,816,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Single action | Cylinder bore:16 | ||
3,074,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Double action | Cylinder bore:20 | ||
3,074,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Single action | Cylinder bore:20 |
Part Number |
---|
MGMHC16D |
MGMHC16S |
MGMHC20D |
MGMHC20S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Operation Method | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,816,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Double action | Cylinder bore:16 | ||
2,816,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Single action | Cylinder bore:16 | ||
3,074,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Double action | Cylinder bore:20 | ||
3,074,000 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | Single action | Cylinder bore:20 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Product code | A | AA | B | BB | C | CC | D | DD | E | F | G | H | I | J | ||
Type | Cylinder bore | Mode of action | ||||||||||||||
MGMHC | 16 | S (Single action) D (Double action) | 3.9 | 23.6 | 16.2 | 15 | 44.6 | 30.6 | 62.5 | 22 | 22.6 | 16 | 4 | 7 | 7 | 24 |
20 | 4.5 | 27.6 | 21.7 | 18 | 55.2 | 42 | 78.7 | 32 | 28 | 20 | 5.2 | 9 | 8 | 30 |
Cylinder bore | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | W | X |
16 | M4×0.7 | 3.4 | 10.7 | M4×0.7 | 16 | M3×0.5 | M5×0.8 | M5×0.8 | 7 | 18.3 | 8 | 13 |
20 | M5×0.8 | 4.3 | 15.7 | M5×0.8 | 8.6 | M4×0.7 | M5×0.8 | M5×0.8 | 7.5 | 22.2 | 10 | 15 |
![]() | ![]() |
Aluminum product | Anodizing |
Air pressure range (MPa) | Cylinder bore | |
16 | 20 | |
Double action | 0.25~0.6 | |
Single action | 0.1~0.6 |