(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Package Clip (Cardboard Clip)【12 Pieces Per Package】

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • This product will be discontinued in January 2023. There are no recommended alternative products.

Catalog

  • Order Qty :
  • From :
    597,447 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M-CLIP-B
M-CLIP-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

597,447 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

Same day Black

597,447 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

Same day Yellow

Basic Specifications

  • Length(mm)
    75
  • Width(mm)
    27

Product Description

[Applications]
· Usable when folding and securing the top lids of cardboard boxes.
[Features]
· Select from three colors (black, red and yellow) to suit your needs.

Part Number
M-CLIP-B
M-CLIP-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

597,447 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

Same day Black

597,447 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

Same day Yellow

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Drawing