(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
M-RB150LX |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
35,625,000 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
[Applications]
· A tank for storing materials.
[Features]
· It is space-saving as it can be stacked. (Up to 3 empty tanks can be stacked together)
· The casters have a locking function.
· Since the pickup wand can be inserted fully, it allows extraction with no material residue.
Part Number |
---|
M-RB150LX |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
35,625,000 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Part Number | W | W1 | L | l | H | Load Weight (kg) | Product Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RB150LX | 613 | 380 | 735 | 380 | 970 | 71 | 35 |
[Port Cover]
A cover with a zipper. When the pickup wand is not used, impurities such as dust will not enter as long as the zipper is closed.
[Lid Storage Pocket]
The tank lid can be stored.