(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Guide Pins

Spring Guide Pins

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Spring guide pin. The guide diameter is set 2mm smaller than the spring inner diameter to reduce damage caused by wear.
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
SGAMK8-[20-60/10]
SGAMK10-[20-80/10]
SGAMK12-[20-80/10]
SGAMK15-[20-100/10]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD (Guide diameter)
(mm)
L (Guide length)
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10820 ~ 60

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101020 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101220 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101520 ~ 100

Loading...Tải…

  1. 1