(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A distance spacer that can be used as the feet of a mold when placed on the floor.
Part Number |
---|
DS19 |
DS20 |
DS24 |
DS25 |
DS29 |
DS32 |
DS38 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
104,064 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 19 | |
104,064 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | |
135,736 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 24 | |
135,736 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 25 | |
173,506 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 29 | |
173,506 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 32 | |
217,768 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 38 |
Loading...Tải…
L (Spacer length)(mm) | 50 |