(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Simple Flow Checkers For Cooling Water

Simple Flow Checkers For Cooling Water

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,406,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Flowmeter with flow control valve prevents variations in cooling conditions depending on the operator
・Nut on the outlet side rotates independently, making it easy to install is easy.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FLM-F3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,406,273 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

L (L dimension)(mm) 89

Please check the type/dimensions/specifications of the part FLM-F3 in the Simple Flow Checkers For Cooling Water series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FLM-F3 trong chuỗi Simple Flow Checkers For Cooling Water.