(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locating Rings -Reversible Locating Ring/Bolt Type-

Locating Rings -Reversible Locating Ring/Bolt Type-
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
      265,177VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Reversible locate ring for bolt type. The material is carbon steel for machine structures.
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
LRBW100
LRBW100-16
LRBW120
LRBW120-16
LRBW130
LRBW130-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
t (Height)
(mm)

265,177 VND

1 Piece(s) Available Same day 1010014

271,276 VND

1 Piece(s) Available Same day 1010016

274,227 VND

1 Piece(s) Available Same day 1012014

280,128 VND

1 Piece(s) Available Same day 1012016

277,177 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1013014

283,079 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1013016

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable sprue type Bolt stopper type Locating ring type Reversible type No. of bolts 4 holes