(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MMCAL-[200-1000/10]-[40-200/10]-M[1-2/1] |
MMCAR-[200-1000/10]-[40-200/10]-M[1-2/1] |
MMCBL-[200-1000/10]-[40-200/10]-M[1-2/1] |
MMCBR-[200-1000/10]-[40-200/10]-M[1-2/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Positioning Type |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | AL | ||
- | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | AR | ||
- | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | BL | ||
- | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | BR |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Devices Type | Transport Devices Units | Brand | MISUMI |