(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MHDFCDA10-L |
MHDFCDA10-R |
MHDFCDA15-L |
MHDFCDA15-R |
MHDFCDA20-L |
MHDFCDA20-R |
MHDFCDA25-L |
MHDFCDA25-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L (Work Surface Length) (mm) | R Type / L Type |
---|---|---|---|---|---|---|
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 10 | L TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 10 | R TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 15 | L TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 15 | R TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 20 | L TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 20 | R TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 25 | L TYPE | ||
6,270,239 VND | 1 Piece(s) | 30 Day(s) | 25 | R TYPE |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Devices Type | DRIVERS | Brand | MISUMI | W (Width)(mm) | 142 |