(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Material Guide Roller Sets (Single Guide Roller) -Bearing Type-

Material Guide Roller Sets (Single Guide Roller) -Bearing Type-
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,179,036VND/Unit
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
GBSS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,179,036 VND

1 Piece(s) 24 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Bearing specifications NEEDLE ROLLER BEARINGS Guide type SINGLE GUIDE ROLLER Brand MISUMI