(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Side Gauges -Cam Type-

Side Gauges -Cam Type-
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,345,919VND/Unit
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
SGCT220
SGCT220-H150
SGCT220-H200
SGCT220-H250
SGCT300
SGCT300-H150
SGCT300-H200
SGCT300-H250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL (Plate Length)
(mm)
With/without Guide Plates H (Guide Plates Height)
(mm)

20,345,919 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 220Without-

20,345,919 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 220With150

20,345,919 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 220With200

20,345,919 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 220With250

21,733,185 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 300Without-

21,733,185 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 300With150

21,733,185 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 300With200

21,733,185 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 300With250

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Brand MISUMI