(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
DGKC75 |
DGKC100 |
DGKC125 |
DGKC150 |
DGKC175 |
DGKC200 |
DGKC225 |
DGKC250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L (Plate Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 75 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 100 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 125 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 150 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 175 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 200 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 225 | ||
17,479,124 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 250 |
Loading...Tải…
With/without Guide Plates | With | Brand | MISUMI |