(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
DGFC50 |
DGFC100 |
DGFC150 |
DGFC200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ST (Stroke) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
21,640,727 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 50 | ||
21,640,727 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 100 | ||
21,640,727 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 150 | ||
21,640,727 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 200 |
Loading...Tải…
With/without Guide Plates | Without | Brand | MISUMI |