(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Junction Boxes with Terminal Blocks 160

Junction Boxes with Terminal Blocks 160

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,177,685VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a relay box with a terminal block that combines a relay box and a terminal block. It is JBX160 type.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
JBX160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,177,685 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of contacts(piece) 12 Catalog No. of terminal block BNDH15LW Voltage (V) 600
Current (A) 21

Please check the type/dimensions/specifications of the part JBX160 in the Junction Boxes with Terminal Blocks 160 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JBX160 trong chuỗi Junction Boxes with Terminal Blocks 160.