(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cover for Drawing Jector Pins

Cover for Drawing Jector Pins

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      366,095VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a squeeze pin cover for mold parts. The material is carbon steel.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
DHPF100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

366,095 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part DHPF100 in the Cover for Drawing Jector Pins series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DHPF100 trong chuỗi Cover for Drawing Jector Pins.