(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nest Guides -Surface Support Type-

Nest Guides -Surface Support Type-
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
This is a surface receiving type nest guide. The material is carbon steel.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
NSTFA-[75-150/5]-M[10,​12]
NSTFB-[75-150/5]-M[10,​12]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecification L (Guide height)
(mm)
M (Mounting bolt hole)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Non-plated type75 ~ 15010 ~ 12

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Plated type75 ~ 15010 ~ 12

Loading...Tải…

  1. 1