(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.

TAKIGEN - PHỤ KIỆN CHO CỬA VÀ TỦ / DOOR & CABINET HARDWARE

TAKIGEN là một trong những công ty hàng đầu thế giới với lịch sử hoạt động hơn 100 năm cung cấp đa dạng các loại phụ kiện cho cửa và tủ.

TAKIGEN, a world leading company that has been operating for more than 100 years, has a wide range of door and cabinet hardware.

Tại sao khách hàng nên lựa chọn sản phẩm phụ kiện cho cửa và tủ của TAKIGEN do MISUMI phân phối

Sản phẩm đa dạng với hơn 10000 mặt hàng giúp tiết kiệm thời gian lựa chọn Hơn 3000 mặt hàng Takigen có sẵn Giao hàng trong ngày Giá thành cạnh tranh so với các mặt hàng tương đương của thương hiệu khác
Sản phẩm đa dạng với hơn 10000 mặt hàng giúp tiết kiệm thời gian lựa chọn Hơn 3000 mặt hàng Takigen có sẵn Giao hàng trong ngày Giá thành cạnh tranh so với các mặt hàng tương đương của thương hiệu khác

Xem chi tiết về Door & Cabinet Hardware

Catch   Door stay   Gas spring
Round Connectors   Square Connectors   Board-To- Board Connectors

Bộ giữ cửa bằng từ tính ứng dụng từ nguyên lý hoạt động của nam châm điện từ, được lắp đặt cho cửa ra vào, cửa chống cháy, cửa thoát hiểm.

Magnetic door mounts apply principle of electromagnets' operation to install for doors, fireproof doors and emergency doors.
 

Là cơ cấu cơ khí giúp giữ cửa ở trạng thái thường đóng khi không có ngoại lực tác động, từ đó giúp đóng cửa tự động dễ dàng

Doorstay use stopper mechanism to hold the door securely if no external forces impact
 

Lò xo khí là thiết bị nâng hạ có thể di chuyển và điều chỉnh theo từng chức năng hoạt động, chức năng dùng để đóng mở và nâng hạ các thiết bị như cửa tủ, nội thất, cửa xe, cabin… rất nhẹ nhàng và thuận tiện

Gas springs are lifting devices that can move and adjust according to each function used to open and lower devices such as cabinet doors, furniture, doors, cabins ... very gently and conveniently

Catch

Magnetic Catch C-100-B

Magnetic Catch C-100-B

P/N: C-100-B-2

71,338đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

Được làm bằng lò xo đệm tích hợp và được mệnh danh là " Super Catch", sản phẩm bộ chốt cửa này giúp bắt nam châm 1 cách chắc chắn.
Built-in buffer spring and known as the name Super Catch, catches the magnet firmly.

 

Magnetic Catch C-54

Magnetic Catch C-54

P/N: C-54-1

38,812 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Magnetic Catch C-100-B

Magnetic Catch C-100-B

P/N: C-100-B-1

97,381 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

Magnetic Catch C-930

Magnetic Catch C-930

P/N: C-930-2

36,054 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Stainless-Steel Ball Catch
C-1090

Stainless-Steel Ball Catch C-1090

P/N: C-1090-1

577,315 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Magnetic Catch, Aluminum /
Horizontal, 57 mm, TMC11B

Magnetic Catch, Aluminum / Horizontal, 57 mm, TMC11B

P/N: TMC11B

267,853 đ

Truck icon 6 Days

Xem chi tiết

   

Door stay

Stainless-Steel Canopy Slide Stay B-1455

Stainless-Steel Canopy Slide
Stay B-1455

P/N: B-1455-1

952,338đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

· Làm bằng thép không gỉ, chống ăn mòn
· Kết hợp trái và phải
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

 

Stainless-Steel Canopy Stay With Auto Stopper B-1020-B

Stainless-Steel Canopy Stay With Auto Stopper B-1020-B

P/N: B-1020-B-1-L

529,606 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Stainless-Steel Spring Stopper Stay B-1480-S

Stainless-Steel Spring Stopper Stay B-1480-S

P/N: B-1480-SD

673,088 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

Stainless-Steel Table Stay
B-1485

Stainless-Steel Table Stay B-1485

P/N: B-1485

1,079,830 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Stainless Steel Stay for Lightweight Doors B-1454

Stainless Steel Stay for Lightweight Doors B-1454

P/N: B-1454-1

569,861 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Stainless Steel Pivot Stay
B-1472-1

Stainless Steel Pivot Stay B-1472-1

P/N: B-1472-1-L

381,425 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

   

Gas spring

Earth Terminal C-209

Earth Terminal C-209

P/N: C-209-34

116,842đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

Lắp ráp nhanh và dễ dàng, gọn nhẹ và phù hợp cho không gian hẹp
Fast and easy to assembly, compact and suitable for narrow spaces.

 

Green Bolt for Earth Terminal C-209-M

Green Bolt for Earth Terminal C-209-M

P/N:C-209CS-M6X10

15,216 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Waterproof Push Handle,
A-490

Waterproof Push Handle, A-490

P/N: A-490-2

1,143,576 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

Gas Damper B-461

Gas Damper B-461

P/N: B-461-1-4

804,926 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

 

Gas Damper B-461

Gas Damper B-461

P/N: B-461-4

733,213 đ

Truck icon 1 Day

Xem chi tiết

       

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn