(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.

30,000 sản phẩm LÒ XO / SPRING items

Các sản phẩm Lò xo đa dạng dùng trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, ...
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ máy móc hiện đại giúp đáp ứng
được mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng

-------------------------------------------------------------------------------------

This Spring product lineup are extremely various in industrial production & service.
With modern technology and continuos quality improvement, our Springs meet all
requirements of customers.

Xem tất cả lò xo

MISUMI

Posts for Tension
Springs - Hole Type

Posts for Tension Springs - Hole Type

P/N: AIPOZ3-10

75,087 đ

Truck icon 1 Day

Torsion Springs

Torsion Springs

P/N: UA180R5-4-0.8

231,755 đ

Truck icon 1 Day

Xem tất cả sản phẩm Lò xo MISUMI

ESCO

Xem tất cả sản phẩm Lò xo ESCO

KS SANGYO

Xem tất cả sản phẩm Lò xo KS SANGYO

SAMINI

Torsion Spring

Torsion Spring

P/N: 33-0346

118,780 đ

Truck icon 4 Days

Compression Spring

Compression Spring

P/N: 12-A422

63,835 đ

Truck icon 5 Days

Tensile Spring with Plate

Tensile Spring with Plate

P/N: F7171

1,143,413 đ

Truck icon 4 Days

Tensile Spring

Tensile Spring

P/N: 22-1424

340,670 đ

Truck icon 5 Days

Xem tất cả sản phẩm Lò xo SAMINI

ACCURATE

Xem tất cả sản phẩm Lò xo ACCURATE

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn