(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
PISCO thương hiệu hàng đầu thế giới về các thiết bị khí nén, cung cấp
đầy đủ chủng loại sản phẩm như: khớp nối ống, tube Polyurethane, giác hút chân không
Chất lượng tin cậy của hệ thống điều khiển khí, độ bền cao giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị khí
nén trong dây chuyền sản xuất.
• Độ chính xác và an toàn: Đảm bảo độ chính xác, phù hợp cho các công trình bán dẫn đòi hỏi
độ chính xác cao, an toàn theo tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.
• Đa dạng: Đầy đủ các sản phẩm khí nén đáp ứng mọi yêu cầu về lĩnh vực công nghiệp,
phù hợp cho cả dự án lớn và nhỏ
• Công nghệ mới: PISCO luôn phát minh những công nghệ khí nén mới để phát triển ngành công
nghiệp, như bộ giảm chấn trong bộ điều chỉnh áp suất không khí giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị
hoặc điều khiển tốc độ đầu khe khiến người dùng không phải điều chỉnh áp lực thường xuyên.
Pneumatics & Hydraulics
General Piping Use
Tube Fitting, Elbow
Part No. : PL6-01
65,704 đ
1 Day
Tube Fitting Union T
for Standard Pipe
Part No. : PE6
93,245 đ
4 Days
Minimal Fitting,
Minimal Universal Elbow
Part No. : LH-0640-M5
42,491 đ
1 Day
Tube Fitting for
General Piping - Straight
Part No. : PC6-01
52,130 đ
4 Days
Spatter Resistant Tube Fitting
Brass Straight without Cover
Part No. : KC8-01-1-F
119,730 đ
4 Days
Tube Fitting Union Straight
for Standard Pipe
Part No. : PU4
75,343 đ
4 Days
Flow Path Switching Valve,
Change Valve, Union Fitting
Part No. : HBV6-6
445,055 đ
4 Days
Suction
Vacuum Pad - Standard Type
- Pad Rubber
Part No. : VP4RS
104,064 đ
1 Day
Vacuum Pad - Bellows Type
- Pad Rubber
Part No. : VP30BS
170,359 đ
1 Day
Vacuum Pad - Soft Bellows
Type - Pad Rubber
Part No. : VP15LBN
117,244 đ
4 Days
Vacuum Pad Standard
Small Type VPME
Part No. : VPME8RN
245,506 đ
4 Days
Long Stroke Bellows Type VPC
One-Touch Fitting Type
with Cover
Part No. : VPC10-10BN6J
718,223 đ
9 Days
Vacuum Pad - Oval Type
- Pad Rubber
Part No. : VP5X20ENA
102,294 đ
9 Days
Vacuum Pad Standard Type
Small Pad Rubber
Part No. : VP4RMS
104,064 đ
1 Day
Tubes
Dedicated Polyurethane Tube
for General Piping Straight Air
Part No. : UBT0320-20-B
303,451 đ
1 Day
Cable and Hose Protection,
Guide Device for Accommodating
A Straight Slip Polyurethane Tube
Part No. : UBS0640-20-B
620,650 đ
1 Day
General Piping Coiling
Urethane Foam Tube
Part No. : UL04-2-B
309,636 đ
1 Day
General Piping Straight
Nylon Tube
Part No. : NA0640-20-W
545,896 đ
1 Day
Tube for Straight Vacuum
for General Piping Vacuum
Part No. : UD0640-20-C
590,158 đ
1 Day
Straight Fluororesin (PFA) Tube
for Corrosion Resistance
Part No. : SFT0640-20-C
3,950,776 đ
1 Day
General Tube Multi-Core
Straight Flat Tube
Part No. : UQ06-2F-20-B-B
1,304,250 đ
4 Days
One-stop service
Xem chi tiết
Giao hàng đúng hạn
Xem chi tiết
Giao hàng miễn phí
không có số lượng tối thiểu
Dễ dàng tìm kiếm và
đặt hàng 24 giờ
Liên hệ với chúng tôi
Xem chi tiết
Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng
Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng
Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn